As nossas marcas

Easy PDU, Switched, 1U, 16A, 230V, (8)C13

EPDU1016S

arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaNormalmente em stock
Principal
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
Main Output Voltage208 V
230 V
Input Connection TypeIEC 60320 C20
número de unidade de bastidor1U
comprimento do cabo2,50 m
equipamento fornecidoSuportes de montagem horizontal
Manual de instalação
Cabo
Físico
corPreto
altura4,44 cm
largura48,2 cm
profundidade20 cm
peso líquido2,8 kg
local de montagemFrontal
Posterior
mounting preferenceNo preference
modo de montagemMontado em bastidor
Entrada
input current limits16 A
Load Capacity3680 VA
frequência da rede50/60 Hz
Saída
number of power socket outlets8 IEC 60320 C13
Conformidade
certificações de produtosCE
EAC
TÜV
Ambiental
temperatura do ar ambiente para operação-5…45 °C
humidade relativa5…95 %
altitude de funcionamento0...10000 ft
temperatura do ar ambiente para armazenamento-25…65 °C
armazenamento Humidade relativa5…95 %
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height8 cm
Package 1 Width26 cm
Package 1 Length56 cm
Package 1 Weight3,6 kg
Garantia contratual
Garantia1 ano para reparação ou substituição
arrow2_down

Sustentabilidade

A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisarrow2_left
Desempenho de bem-estar

REACh sem SVHC

notification_ok

Sem mercúrio

notification_ok

Informações das isenções RoHS

Regulamento REACh

Diretiva RoHS da UE

WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!

Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.