



Gestor de cabo horizontal, 3U x 6 polegadas de profundidade, lado único com cobertura
AR8605
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Gestor de cabo horizontal 3 U de alta densidade, 6 polegadas (150 mm) de profundidade, com cobertura. Possui ranhuras para acesso dos cabos com frisos com escova previamente instalados na chapa traseira de suporte para passagem de cabos da frente para trás. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
número de unidade de bastidor | 3U |
---|---|
equipamento fornecido | Hardware de configuração do gestor de cabo de lado duplo Manual de instalação Hardware de montagem |
cor | Preto |
---|---|
altura | 13,335 cm |
largura | 48,26 cm |
profundidade | 16,51 cm |
peso líquido | 1,4 kg |
local de montagem | Frontal Posterior |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Montado em bastidor |
certificações de produtos | Conformidade com TAA |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,86 cm |
Package 1 Width | 20 cm |
Package 1 Length | 52,07 cm |
Package 1 Weight | 1,65 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.