


Bobinas para Organizador Vertical de Fibras, Qtd. (4)
AR8444
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
número de unidade de bastidor | 0U |
---|---|
equipamento fornecido | Manual de instalação |
altura | 11,9 cm |
---|---|
largura | 6,4 cm |
profundidade | 10,3 cm |
peso líquido | 0,06 kg |
local de montagem | Lado |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 26 cm |
Package 1 Width | 18,4 cm |
Package 1 Length | 15,2 cm |
Package 1 Weight | 0,6 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.