Kit de Suportes, PDU, Montagem Horizontal a Vertical
AR8417
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
número de cabos | 1 |
---|---|
equipamento fornecido | Manual de instalação Hardware de montagem 2 x Suportes |
cor | Preto |
---|---|
peso líquido | 0,18 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4,4 cm |
Package 1 Width | 23,5 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Package 1 Weight | 0,339 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.