

Painel de Privacidade NetShelter VX 42U (Qtd. 2)
AR8349BLK
Descontinuado a partir de:10 Junho 2022
AR8349BLK não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Enquanto houver stock |
---|
número de unidade de bastidor | 0U |
---|---|
número de cabos | 1 |
equipamento fornecido | Manual de instalação |
cor | Preto |
---|---|
altura | 187,6 cm |
largura | 76,6 cm |
profundidade | 0,1 cm |
peso líquido | 43,64 kg |
local de montagem | Lado |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
marking | 18 gauge side panels |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 10,8 cm |
Package 1 Width | 198,8 cm |
Package 1 Length | 86,4 cm |
Package 1 Weight | 48,079 kg |
Garantia | 5 anos |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem chumbo
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.