


Tabuleiro de Ventilação p/ Cobertura 208/230V 50/60HZ para Armários NetShelter WX
AR8207BLK
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | O tabuleiro de ventilação do bastidor é uma solução de baixo custo, que ajuda na remoção do calor de uma estrutura Netshelter. O sistema instala-se facilmente na parte superior da estrutura e expele o calor a partir do tecto do bastidor. As estruturas montadas na parede possuem também a opção adicional de instalar os sistemas de tabuleiro de ventilação do bastidor na base do bastidor. Os tabuleiros de ventilação estão concebidos para promover o fluxo de ar de baixo para cima, dentro da estrutura. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
Main Input Voltage | 208 V 230 V |
---|---|
Input Connection Type | IEC 60320 C14 Schuko CEE 7/7P BS1363A Britânica |
número de cabos | 3 |
equipamento fornecido | Manual de instalação 1 x Cabo de alimentação IEC para IEC 320 |
cor | Preto |
---|---|
altura | 5,4 cm |
largura | 31,8 cm |
profundidade | 17,5 cm |
peso líquido | 1,82 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
frequência da rede | 50/60 Hz |
---|
certificações de produtos | CSA UL na lista |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,8 cm |
Package 1 Width | 23,4 cm |
Package 1 Length | 32 cm |
Package 1 Weight | 2,73 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.