






Manípulos de Fechaduras de Combinação (Qtd. 2) para Armários NetShelter SX / SV / VX
AR8132A
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | O puxador com cadeado com combinação de três dígitos e chave mestra oferece segurança adicional aos compartimentos padrão NetShelter. Utiliza a mesma montagem que o puxador normal. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
equipamento fornecido | Manual de instalação |
---|
cor | Preto |
---|---|
profundidade | 8,9 cm |
altura | 15,9 cm |
peso líquido | 0,23 kg |
largura | 7 cm |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 20,3 cm |
Package 1 Length | 10,2 cm |
Package 1 Weight | 0,34 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.