

Kit Extensor NetShelter EP 42U Bege
AR8130
AR8130 não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
número de unidade de bastidor | 0U |
---|---|
número de cabos | 1 |
cor | Bege |
---|---|
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Garantia | 5 anos |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.