

Tabuleiro de Gestão de Cabos Traseiro, NetShelter VX, 42U
AR8118BLK
Descontinuado a partir de:14 Junho 2022
AR8118BLK não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Acessório de gestão de cabos concebido para ajudar a eliminar o esforço colocado sobre os cabos e mantê-los organizados num bastidor. |
---|---|
Prazo de entrega | Enquanto houver stock |
número de unidade de bastidor | 0U |
---|---|
número de cabos | 1 |
equipamento fornecido | Manual de instalação Hardware de montagem 1 x Esteira Travessas de montagem |
cor | Preto |
---|---|
altura | 186,7 cm |
largura | 10,2 cm |
profundidade | 4,1 cm |
peso líquido | 1,82 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem chumbo
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.