



Guias de Suporte para o Equipamento para Armários NetShelter SX 600mm / SV 600 & 800mm de Largura
AR8006A
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Calhas de suporte de equipamento são ideais para montar equipamento não previsto para montagem em bastidor num bastidor. Estas calhas podem suportar equipamento medindo até 16.75" (43cm) para 17.7" (45cm) de largura com um peso máximo de 200 lbs/91kg. As Calhas de suporte prendem-se aos orifícios de montagem laterais nas calhas de montagem verticais. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
número de cabos | 1 |
---|---|
equipamento fornecido | Manual de instalação Hardware de montagem em bastidor |
cor | Preto |
---|---|
altura | 62 cm |
largura | 5,1 cm |
profundidade | 5,1 cm |
peso líquido | 2,28 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
carga admissível permanente | 90,72 kg estático |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 66 cm |
Package 1 Width | 8,6 cm |
Package 1 Length | 8,3 cm |
Package 1 Weight | 2,96 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.