






+ 4
VED para Kit de Condutas de Exaustão Vertical / Curto Alcance com 750mm de Largura para Armário SX
AR7753
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | O sistema de conduta vertical de extracção (VED) para NetShelter SX é uma solução de baixo custo e fácil instalação, montada na parte traseira superior de armários NetShelter para capturar e devolver ar de exaustão quente aos sistemas de arrefecimento de salas. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
equipamento fornecido | Peças de ligação Painéis de Conduta Tiras de espuma para juntas Manual de instalação Hardware de montagem Kit de vedação inferior e porta traseira Hardware de montagem no tecto Tecto |
---|
cor | Preto |
---|---|
profundidade | 43,9 cm |
altura | 83,8 cm |
peso líquido | 20,14 kg |
largura | 72 cm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 19 cm |
Package 1 Width | 86,4 cm |
Package 1 Length | 91,4 cm |
Package 1 Weight | 30,6 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.