



Kit de Selagem do Ar Exterior NetShelter SX (qtd. 10)
AR7731
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | O kit de selagem do ar exterior utiliza bandas magnéticas para selar aberturas na base e no teto de até 10 bastidores NetShelter, impedindo a recirculação de ar e aumentando a eficiência do arrefecimento. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
cor | Preto |
---|---|
profundidade | 0,2 cm |
altura | 12,1 cm |
peso líquido | 10,17 kg |
largura | 120 cm |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12,1 cm |
Package 1 Width | 66,7 cm |
Package 1 Length | 14,6 cm |
Package 1 Weight | 10,17 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.