



Placa estabilizadora para NetShelter SX 600mm/750mm
AR7700
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Placas de estabilização para impedir a queda por desequilíbrio em aplicações de bastidor autónomas. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
equipamento fornecido | Placa de estabilização frontal Manual de instalação Hardware de montagem |
---|
cor | Preto |
---|---|
altura | 7,5 cm |
largura | 35,1 cm |
profundidade | 20,7 cm |
peso líquido | 4,51 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8,9 cm |
Package 1 Width | 21,6 cm |
Package 1 Length | 38,7 cm |
Package 1 Weight | 4,9 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.