




Cobertura Standard NetShelter SX 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade em Preto
AR7251
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | As partes superiores do NetShelter SX possuem um acesso a cabos e uma flexibilidade superiores, com uma instalação e uma reversibilidade sem ferramentas. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
cor | Preto |
---|---|
altura | 1,6 cm |
largura | 72,4 cm |
profundidade | 90,8 cm |
peso líquido | 6,55 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 100,3 cm |
Package 1 Width | 81,3 cm |
Package 1 Length | 10,2 cm |
Package 1 Weight | 9 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.