






+ 20
Armário de Integração em Rede NetShelter SX 48U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto
AR3347
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | O armário de integração em rede NetShelter SX veio expandir a linha superior de armários para TI da Schneider Electric, com suporte aperfeiçoado para aplicações de integração em rede de alta densidade. Os gestores de cabos de alta densidade integrados e a parte superior de acesso melhorado aos cabos providenciam suporte para grandes feixes de cabos. Quando combinada com o Kit de Condutas de Fluxo de Ar Lateral, a Estrutura de Integração em Rede assegura o isolamento completo de admissão de ar frio e do ar de exaustão quente para grandes comutadores e diretores SAN. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
número de unidade de bastidor | 48U |
---|---|
equipamento fornecido | Peças de ligação Tecla(s) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais Gestores de cabos verticais |
altura | 225,8 cm |
---|---|
largura | 75 cm |
profundidade | 120 cm |
peso líquido | 185,45 kg |
cor | Preto |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Profundidade de montagem máxima | 95,89 cm |
Profundidade de montagem mínima | 27,94 cm |
Largura do Bastidor | 19" |
marking | 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels |
carga admissível permanente | 1020,58 kg dinâmico 1700,97 kg estático |
normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 238,5 cm |
Package 1 Width | 85,1 cm |
Package 1 Length | 132,1 cm |
Package 1 Weight | 208,18 kg |
Garantia | Reparar ou substituir 5 anos |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.