






+ 35
Armário NetShelter SV 48U 800mm de Largura x 1200mm de Profundidade, com Laterais, em Preto
AR2587
AR2587 não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Armário TI universal largo, fundo e alto com maior largura do armário para mais opções de gestão de cabos em servidores mais densos e aplicações de rede. Inclui espaços de montagem 1U verticais integrados, adjacentes a espaços U de montagem de equipamento EIA-310 padrão de armários, que podem ser removidos e substituídos por acessórios 1U. Os armários são fundos para assegurarem espaço livre adicional ao equipamento ou mais espaço desimpedido para facilitar o acesso na parte traseira do armário. Altura de 48U para ambientes que podem tirar proveito de espaços mais altos, fornecendo mais espaços u de montagem em cada área de cobertura do armário. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
número de unidade de bastidor | 48U |
---|---|
equipamento fornecido | Peças de ligação Portas Tecla(s) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas 4 x Suportes Aparafusáveis Tecto Painéis laterais Desembalar folha |
altura | 232,4 cm |
---|---|
largura | 80 cm |
profundidade | 120 cm |
peso líquido | 152,8 kg |
cor | Preto |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Profundidade de montagem máxima | 91,69 cm |
Profundidade de montagem mínima | 16,76 cm |
Largura do Bastidor | 19" |
marking | 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge roof 18 gauge side panels |
carga admissível permanente | 459,94 kg dinâmico 1000,17 kg estático |
normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 244,8 cm |
Package 1 Width | 90 cm |
Package 1 Length | 130 cm |
Package 1 Weight | 174,932 kg |
Garantia | Reparar ou substituir 5 anos |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.