NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides RAL7035
AR2507G
Descontinuado a partir de:18 Março 2022
AR2507G não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
altura | 232,4 cm |
---|---|
largura | 60 cm |
profundidade | 120 cm |
peso líquido | 130,92 kg |
cor | Cinzento |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
carga admissível permanente | 459,94 kg dinâmico 1000,17 kg estático |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 244,8 cm |
Package 1 Width | 70 cm |
Package 1 Length | 130 cm |
Package 1 Weight | 151,063 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.