+ 8
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched, 3PH, 11kW 400V 16A or 11.5kW 415V 20A, 42 Outlets, IEC309
APDU10250SW
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
Main Input Voltage | 415 V trifásico 400 V trifásico |
---|---|
tipo de produto ou componente | PDU |
Main Output Voltage | 240 V |
Input Connection Type | IEC 60309 20 A 3P + N + PE |
número de unidade de bastidor | 0U |
comprimento do cabo | 1,8 m |
protocolo da porta de comunicação | 1000BASE-T 10/100BASE-T |
cor | Preto |
---|---|
altura | 149,0 cm |
largura | 5,6 cm |
profundidade | 7,5 cm |
peso líquido | 7,2 kg |
local de montagem | Lado |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Montado em bastidor |
[In] corrente nominal | 16 A |
---|---|
Acceptable Input Voltage | 200…240 V 346…415 V |
limites da corrente de entrada | 20 A |
Load Capacity | 11500 VA |
frequência da rede | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 21 C13/C15/C19/C21 21 C13/C15 |
---|
certificações de produtos | UKCA |
---|---|
normas | UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC part 15 Subpart B CE EN 62368-1 |
Grau de protecção IP | IP45 |
temperatura do ar ambiente para operação | -5…60 °C |
---|---|
humidade relativa | 5…95 % |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
armazenamento Humidade relativa | 5…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 172 cm |
Package 1 Width | 11,6 cm |
Package 1 Length | 20,8 cm |
Package 1 Weight | 9,2 kg |
Garantia | 3 years repair or replace |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDesempenho de bem-estar
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.