As nossas marcas

PDU de Bastidor, Básica, 1U, 30A, 208V, (10)C13

AP9571A

notification_ok
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
arrow2_down

Especificações

Visão geral
ApresentaçãoReliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (10) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Prazo de entregaNormalmente em stock
Principal
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
Main Output Voltage208 V
Input Connection TypeNEMA L6-30P
número de unidade de bastidor1U
comprimento do cabo3,66 m
número de cabos1
equipamento fornecidoManual de instalação
Dispositivos de disjunção de montagem rack
Manual do utilizador
Físico
corPreto
altura4,4 cm
largura44,5 cm
profundidade7,7 cm
peso líquido2,55 kg
local de montagemFrontal
Posterior
mounting preferenceNo preference
modo de montagemMontado em bastidor
Entrada
[In] corrente nominal24 A
Acceptable Input Voltage200…240 V
Max line current30 A
input current limits30 A
Load Capacity4992 VA
frequência da rede50/60 Hz
Saída
number of power socket outlets10 IEC 60320 C13
Conformidade
certificações de produtosListado em cUL
PSE
UL na lista
normasUL 60950
Ambiental
temperatura do ar ambiente para operação-5…45 °C
humidade relativa5…95 %
altitude de funcionamento0...15000 ft
temperatura do ar ambiente para armazenamento-25…65 °C
armazenamento Humidade relativa5…95 %
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Unidades de embalagem
peso da embalagem (Lbs)3,64 kg
Pacote 1 Altura17,1 cm
Pacote 1 largura48,3 cm
Pacote 1 Comprimento17,4 cm
Número de unidades no pacote 31
Garantia contractual
Garantia2 anos para reparação ou substituição
arrow2_down

Sustentabilidade

Green premium brand logo
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisarrow2_left
Desempenho de recursos

Produto eficiente em termos energéticos

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempenho de bem-estar

Sem chumbo

notification_ok

Regulamento REACh

Diretiva RoHS da UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!

Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.