As nossas marcas

PDU de Bastidor, Básica, Zero U, 10A, 230V, (15) C13

AP9568

notification_ok
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Green Premium™
Eficiência energética
Take-back
RoHS/REACh
Eficiência energética
Take-back
RoHS/REACh
arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaNormalmente em stock
Principal
Main Input Voltage120 V
200 V
208 V
230 V
240 V
Main Output Voltage208 V
230 V
Input Connection TypeIEC 60320 C14
número de unidade de bastidor0U
comprimento do cabo1,98 m
número de cabos1
equipamento fornecidoManual de instalação
Dispositivos de disjunção de montagem rack
Kit de montagem sem ferramentas
Físico
corPreto
altura61 cm
largura4,4 cm
profundidade4,4 cm
peso líquido2 kg
local de montagemLado
Mounting preferenceNo preference
modo de montagemMontado em bastidor
Entrada
Acceptable Input Voltage100…240 V
limites da corrente de entrada10 A
Load Capacity2300 VA
frequência da rede50/60 Hz
Saída
number of power socket outlets15 IEC 60320 C13
Conformidade
certificações de produtosListado em cUL
CE
GOST
Queensland Austrália
UL na lista
VDE
Ambiental
temperatura do ar ambiente para operação0…45 °C
humidade relativa0…95 %
altitude de funcionamento0...10000 ft
temperatura do ar ambiente para armazenamento-25…65 °C
armazenamento Humidade relativa0…95 %
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height64,8 cm
Package 1 Width17,8 cm
Package 1 Length15,2 cm
Package 1 Weight2,724 kg
Garantia contratual
Garantia2 anos para reparação ou substituição
arrow2_down

Sustentabilidade
Green Premium™

A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisarrow2_left
Eficiência energética
Take-back
RoHS/REACh
Eficiência energética
Take-back
RoHS/REACh
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!

Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.