


Módulo de gestão de incidentes do InfraStruXure Manager
AP9435
Especificações
Apresentação | Análise de eventos e notificações para a gestão de infra-estruturas físicas críticas de rede. Aumente o nível de confiança da disponibilidade da infra-estrutura física crítica de rede adicionando o módulo de gestão de incidentes ao InfraStruXure Manager da APC. O módulo adicionado permite efectuar uma identificação rápida e fácil da localização física de um determinado problema, do respectivo impacto lógico e do responsável pela resolução do problema. Ajuda a estabelecer e a confirmar uma política apropriada à empresa, assegurando que serão notificadas as pessoas certas para a resolução do problema e atribui a prioridade certa ao nível de urgência em conformidade com o incidente. O módulo de gestão de incidentes permite tomar as acções correctivas adequadas para repor rapidamente o nível de serviço normal do sistema com o mínimo de impacto na actividade empresarial. |
---|---|
Prazo de entrega | Enquanto houver stock |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 0,6 cm |
Package 1 Length | 17,8 cm |
Package 1 Weight | 0,45 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.