APC Environmental Management System
AP9320
Descontinuado a partir de:03 Agosto 2022
Substituições recomendadas
Especificações
Prazo de entrega | Enquanto houver stock |
---|
número de unidade de bastidor | 1U |
---|---|
número de cabos | 1 |
equipamento fornecido | Sinalizador de Alarme Sensor de Porta Sensor de Humidade Manual de instalação Almofadas de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack Sensor de Temperatura Sensor de Vibração |
cor | Preto |
---|---|
altura | 4,4 cm |
largura | 43,4 cm |
profundidade | 17,8 cm |
peso líquido | 2,73 kg |
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Montado em bastidor |
normas | CSA 22.2 N.º 950 EN 55022, classe A EN 55024 EN 60950 FCC Parte 15 classe A ICES-003 IEC 60950 UL 1950 UL 60950 |
---|---|
certificações de produtos | CE VCCI VDE |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…45 °C |
---|---|
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
humidade relativa | 0…95 % |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…65 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 21,1 cm |
Package 1 Width | 34 cm |
Package 1 Length | 58,2 cm |
Package 1 Weight | 5,84 kg |
Number of Units in Package 3 | 100 |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Em investigação
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.
AP9320 é substituída por: