


Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor Licença para 20000 Nós
AP90220000
Descontinuado a partir de:12 Fevereiro 2023
AP90220000 não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 0,6 cm |
Package 1 Length | 17,8 cm |
Package 1 Weight | 0,45 kg |
SCC14 | 731304307914 |
Garantia | 24 meses |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.