



PDU de Bastidor 2G, Com Medição por Saída com Comutação, Zero U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
AP8653
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Unidades de Distribuição de Alimentação (PDU) Comutadas em Bastidor com medição na saída da APC permitem um controlo de alimentação avançado e personalizável, bem como uma medição individual da potência de saída. Os controlos de nível de saída remotos permitem ligar/desligar a funcionalidade para encerrar e reiniciar, para reiniciar equipamento bloqueado e evitar a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de activação ou desactivação do equipamento ligado. Evita a sobrecarga do circuito durante a recuperação da energia e prolonga o tempo de actividade de equipamento crítico, dando prioridade à separação da carga. A medição de corrente fornece uma monitorização remota em tempo real das cargas ligadas. As PDU Comutadas em Bastidor incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura e tomadas IEC com fecho. Os alarmes definidos pelo utilizador avisam a existência de potenciais sobrecargas do circuito antes de ocorrerem falhas críticas de TI. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar as PDU Comutadas em Bastidor através de interfaces Web, SNMP ou Telnet seguras, complementadas pelas plataformas de gestão centralizada da APC utilizando InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Tipo de PDU | Metered outlet |
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 2P + E |
número de unidade de bastidor | 0U |
comprimento do cabo | 3,00 m |
número de cabos | 1 |
equipamento fornecido | Dispositivo Terminal para Porta CAN Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Guia de segurança Cabo de configuração série |
cor | Preto |
---|---|
altura | 182,9 cm |
largura | 5,6 cm |
profundidade | 5,1 cm |
peso líquido | 8,23 kg |
local de montagem | Lado |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Montado em bastidor |
USB compatible | No |
Acceptable Input Voltage | 220…240 V |
---|---|
Max line current | 32 A |
Input current limits | 32 A |
Load Capacity | 7400 VA |
frequência da rede | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19 |
---|
certificações de produtos | VDE |
---|---|
normas | EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
temperatura do ar ambiente para operação | -5…60 °C |
---|---|
humidade relativa | 5…95 % |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
armazenamento Humidade relativa | 5…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 203,8 cm |
Package 1 Width | 16,2 cm |
Package 1 Length | 11,8 cm |
Package 1 Weight | 10,5 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem chumbo
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.