


PDU de Bastidor, Com medição, Zero U, 22kW, 400V, (6) C19
AP7855A
Descontinuado a partir de:08 Março 2023
Fim do serviço em breve em:08 Março 2025
Substituições recomendadas
Software compatível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Tipo de PDU | Medido |
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |
número de unidade de bastidor | 0U |
comprimento do cabo | 1,83 m |
número de cabos | 1 |
equipamento fornecido | Suporte(s) de Retenção de Cabos CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232 |
cor | Preto |
---|---|
altura | 92,7 cm |
largura | 5,6 cm |
profundidade | 8,9 cm |
peso líquido | 8,18 kg |
local de montagem | Lado |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Montado em bastidor |
Input current limits | 32 A |
---|---|
frequência da rede | 47...63 Hz |
Number of power socket outlets | 6 IEC 60320 C19 |
---|
certificações de produtos | CE GOST VDE |
---|---|
normas | EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
temperatura do ar ambiente para operação | -5…60 °C |
---|---|
humidade relativa | 5…95 % |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
armazenamento Humidade relativa | 5…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 106,7 cm |
Package 1 Width | 29,8 cm |
Package 1 Length | 8,3 cm |
Package 1 Weight | 9,979 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDesempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Divulgação Ambiental
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.
AP7855A é substituída por: