



PDU de Bastidor, Básica, 1U, 22kW, 400V, (6) C19
AP7526
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Tipo de PDU | Básico |
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |
número de unidade de bastidor | 1U |
comprimento do cabo | 2,44 m |
número de cabos | 1 |
equipamento fornecido | Manual de instalação |
cor | Preto |
---|---|
altura | 4,4 cm |
largura | 43,7 cm |
profundidade | 25,4 cm |
peso líquido | 4,84 kg |
local de montagem | Frontal Posterior |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Montado em bastidor |
Acceptable Input Voltage | 200…250 V |
---|---|
Max line current | 32 A |
Input current limits | 32 A |
Load Capacity | 22000 VA |
frequência da rede | 47...63 Hz |
Number of power socket outlets | 6 IEC 60320 C19 |
---|
certificações de produtos | CE GOST VDE |
---|
temperatura do ar ambiente para operação | -5…45 °C |
---|---|
humidade relativa | 5…95 % |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
armazenamento Humidade relativa | 5…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24,1 cm |
Package 1 Width | 55,9 cm |
Package 1 Length | 50,2 cm |
Package 1 Weight | 6,965 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem chumbo
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.