




Medidor de Corrente Em Linha, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G
AP7152
Descontinuado a partir de:14 Junho 2022
Substituições recomendadas
Software compatível
Especificações
Apresentação | O medidor de corrente em linha APC monitoriza a corrente fornecida aos dispositivos no centro de dados, incluindo as PDU básicas em bastidor existente e o equipamento isolado. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 16 A 2P + E |
número de unidade de bastidor | 0U |
comprimento do cabo | 0,91 m |
número de cabos | 1 |
equipamento fornecido | CD de Documentação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232 |
cor | Preto |
---|---|
altura | 4,4 cm |
largura | 17,8 cm |
profundidade | 14 cm |
peso líquido | 1,84 kg |
local de montagem | Parte superior |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Montado em bastidor |
Acceptable Input Voltage | 220…250 V |
---|---|
Max line current | 16 A |
Input current limits | 16 A |
Load Capacity | 3680 VA |
frequência da rede | 50/60 Hz |
número de tomadas de corrente de energia | 1 |
---|---|
Number of power socket outlets | 1 IEC 60309 16 A 2P + E |
certificações de produtos | AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
normas | EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 |
temperatura do ar ambiente para operação | -5…45 °C |
---|---|
humidade relativa | 5…95 % |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
armazenamento Humidade relativa | 5…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24,6 cm |
Package 1 Width | 33 cm |
Package 1 Length | 18,5 cm |
Package 1 Weight | 2,475 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDesempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Diretiva RoHS da UE
Conforme
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.
AP7152 é substituída por: