


PDU DE BASTIDOR, BÁSICO, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13
AP6015A
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
Main Input Voltage | 100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V |
---|---|
Tipo de PDU | Básico |
Main Output Voltage | 100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
número de unidade de bastidor | 1U |
equipamento fornecido | Manual de instalação Guia de segurança |
cor | Preto |
---|---|
altura | 24 cm |
largura | 4,4 cm |
profundidade | 9,3 cm |
peso líquido | 0,91 kg |
local de montagem | Frontal Posterior |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
[In] corrente nominal | 12 A |
---|---|
Acceptable Input Voltage | 100…240 V |
Max line current | 15 A |
Input current limits | 15 A |
Load Capacity | 2300 VA |
frequência da rede | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
---|
certificações de produtos | Listado em cUL CE EAC IRAM UL na lista VDE |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 28,6 cm |
Package 1 Width | 13 cm |
Package 1 Length | 21 cm |
Package 1 Weight | 1,37 kg |
SCC14 | 10731304327797 |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem chumbo
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.