


Módulo Servidor KVM PS/2 da APC
AP5630
Descontinuado a partir de:13 Setembro 2021
Fim do serviço em:09 Novembro 2022
Substituições recomendadas
Especificações
Apresentação | Módulo servidor para vídeo VGA, teclado e rato PS/2. |
---|---|
Prazo de entrega | Enquanto houver stock |
compatibilidade de produtos | KVM switch |
---|
altura | 1,9 cm |
---|---|
largura | 9,5 cm |
profundidade | 23,5 cm |
peso líquido | 0,11 kg |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Conector B | SUB-D 15HD macho Monitor VGA |
Conector A | Mini DIN 6 2 macho extensão de teclado |
número de porta | 1 |
---|
certificações de produtos | Listado em cUL C-Tick CE GOST Indústria Canadá IRAM UL na lista VCCI Classe A |
---|---|
normas | CSA C22.2 N.º 60950-1-03 EN 55022, classe A EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Parte 15 classe A ICES-003 IEC 60950 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 UL 60950-1 |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…50 °C |
---|---|
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
humidade relativa | 20…80 % |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -20…50 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…9144,00 m |
armazenamento Humidade relativa | 5…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 1,9 cm |
Package 1 Width | 23,5 cm |
Package 1 Length | 9,6 cm |
Package 1 Weight | 0,12 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Em investigação
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.
AP5630 é substituída por: