



Módulo de Servidor CAT5/IP KVM PS/2 para AP5401/AP5405
AP5460
Descontinuado a partir de:23 Agosto 2021
Fim do serviço em:30 Outubro 2021
AP5460 não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Enquanto houver stock |
---|
número de unidade de bastidor | 0U |
---|---|
equipamento fornecido | Manual de instalação |
compatibilidade de produtos | KVM switch |
cor | Preto |
---|---|
altura | 1,8 cm |
largura | 3,6 cm |
profundidade | 7,9 cm |
peso líquido | 0,09 kg |
modo de montagem | Montado em bastidor |
Conector B | SUB-D 15HD macho Monitor VGA |
Conector A | Mini DIN 6 2 macho extensão de teclado |
número de porta | 1 |
---|
certificações de produtos | CE VCCI Classe A VCCI classe B |
---|---|
normas | FCC Parte 15 classe A |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…50 °C |
---|---|
humidade relativa | 5…90 % |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
armazenamento Humidade relativa | 5…90 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 1,8 cm |
Package 1 Width | 3,6 cm |
Package 1 Length | 8 cm |
Package 1 Weight | 0,09 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Em investigação
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.