


Módulo de Servidor (SM) CAT5/IP KVM USB da APC
AP5451
Descontinuado a partir de:10 Junho 2022
AP5451 não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Enquanto houver stock |
---|
compatibilidade de produtos | KVM switch |
---|
cor | Preto |
---|---|
altura | 2,16 cm |
largura | 3,16 cm |
profundidade | 6,6 cm |
peso líquido | 0,12 kg |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Conector B | SUB-D 15HD fêmea Monitor VGA |
Conector A | USB 1.1 type A macho |
número de porta | 1 |
---|
certificações de produtos | C-Tick CE |
---|---|
normas | EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A |
armazenamento Humidade relativa | 5…95 % |
---|---|
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…50 °C |
humidade relativa | 5…95 % |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4,84 cm |
Package 1 Width | 23,38 cm |
Package 1 Length | 15,76 cm |
Package 1 Weight | 0,679 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.