


IP KVM de 16 Portas da APC, com LCD de Bastidor de 17" da APC e Bundle de Módulos Servidores
AP5406
Descontinuado a partir de:23 Agosto 2021
Fim do serviço em:30 Outubro 2021
AP5406 não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Especificações
Apresentação | Hardware essencial utilizado para gerir múltiplos servidores no bastidor ou à distância. Inclui: 1 KVM IP 16 portas (AP5405), 1 Monitor LCD 17" Teclado Rato em bastidor (AP5017) e 8 Módulos de servidores CAT5/IP KVM PS/2 (8 - AP5460). Estão disponíveis módulos de servidores em separado. |
---|---|
Prazo de entrega | Enquanto houver stock |
número de unidade de bastidor | 1U |
---|---|
equipamento fornecido | CD de Documentação Manual de instalação |
altura | 23,12 cm |
---|---|
largura | 119,26 cm |
profundidade | 142,7 cm |
peso líquido | 18,92 kg |
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Montado em bastidor |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 53,8 cm |
Package 1 Width | 142,32 cm |
Package 1 Length | 174,74 cm |
Package 1 Weight | 24,509 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.