


Cabo KVM SUN da APC 13W3 - 7,6 m
AP5259
Descontinuado a partir de:14 Junho 2022
AP5259 não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
número de unidade de bastidor | 0U |
---|---|
comprimento do cabo | 7,62 m |
compatibilidade de produtos | KVM switch |
cor | Preto |
---|---|
altura | 0,8 cm |
largura | 0,8 cm |
profundidade | 0,8 cm |
peso líquido | 0,14 kg |
suporte de montagem | Hidden |
modo de montagem | Montado em bastidor |
Conector B | SUB-D 13W3 macho Monitor SUN |
Conector A | Mini DIN 8 macho Extensão em série |
número de porta | 0 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 1,3 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Package 1 Weight | 0,449 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Em investigação
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.