




Cabo KVM PS/2 da APC - 1,8 m
AP5250
Descontinuado a partir de:19 Setembro 2023
AP5250 não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
número de unidade de bastidor | 0U |
---|---|
comprimento do cabo | 1,83 m |
compatibilidade de produtos | KVM switch |
cor | Preto |
---|---|
altura | 0,6 cm |
largura | 0,6 cm |
profundidade | 0,6 cm |
peso líquido | 0,11 kg |
suporte de montagem | Hidden |
modo de montagem | Montado em bastidor |
Conector B | Mini DIN 6 2 macho extensão de teclado |
Conector A | SUB-D 15HD fêmea Monitor VGA |
número de porta | 0 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 16,5 cm |
Package 1 Length | 1,3 cm |
Package 1 Weight | 0,45 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Conforme
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.