



ATS em Bastidor, 208V, 20A, entrada C20, saídas (8) C13 (1) C19
AP4434
Descontinuado a partir de:08 Março 2023
Fim do serviço em breve em:08 Março 2025
Substituições recomendadas
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 208 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
número de unidade de bastidor | 1U |
equipamento fornecido | Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série |
cor | Preto |
---|---|
altura | 4,4 cm |
largura | 43,2 cm |
profundidade | 23,6 cm |
peso líquido | 3,74 kg |
local de montagem | Frontal Posterior |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Montado em bastidor |
frequência da rede | 50/60 Hz |
---|---|
Max line current | 20 A |
Input current limits | 20 A |
Load Capacity | 3300 VA |
Corrente máxima total de saída por fase | 20 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
tipo de protecção | Without circuit breaker |
certificações de produtos | Listado em cUL CE UL na lista |
---|---|
normas | EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A |
temperatura do ar ambiente para operação | -5…45 °C |
---|---|
humidade relativa | 5…95 % |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
armazenamento Humidade relativa | 5…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11,4 cm |
Package 1 Width | 35,6 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 5,51 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem chumbo
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.
AP4434 é substituída por: