Alpes 4000 60 kVA
A4TUPS60
Descontinuado a partir de:31 Dezembro 1990
Fim do serviço em:31 Dezembro 2010
Especificações
Prazo de entrega | Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega |
---|
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Main Output Voltage | 400 V trifásico |
potência nominal em W | 48000 W |
potência nominal em VA | 60000 VA |
equipamento fornecido | Manual do utilizador |
altura | 180 cm |
---|---|
largura | 130 cm |
profundidade | 86 cm |
peso líquido | 1180 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Potência máxima configurável (Watts) | 48000 W |
---|
Baterias pré-instaladas | 0 |
---|---|
Ranhuras da bateria vazias | 0 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 180 cm |
Package 1 Width | 86 cm |
Package 1 Length | 130 cm |
Package 1 Weight | 1180 kg |
Garantia | 1 ano para reparação ou substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.