

TRIAC 1 1400V 1400V 9000A 250MA 550A
30488003BG
Especificações
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,0 cm |
Package 1 Width | 4,0 cm |
Package 1 Length | 1,0 cm |
Package 1 Weight | 0,001 kg |
Garantia | 18 months |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.