FUSE FAST 250V 2A - SPARE PART PK10
0J-511-0002SE
Descontinuado a partir de:02 Agosto 2022
Fim do serviço em:02 Agosto 2022
Especificações
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,1 cm |
Package 1 Width | 0,2 cm |
Package 1 Length | 16,0 cm |
Package 1 Weight | 0,2 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.