Disponível numa variedade de tamanhos, a série Easy Rack foi concebida para ser rápida e fácil de instalar - ao mesmo tempo que é simples de dimensionar, personalizar e aceder. Oferece um sistema de bastidor de alta qualidade e económico para uma vasta gama de aplicações críticas, incluindo armários de rede, edge computing e ambientes industriais e cloud e centros de dados de colocalização. Os Easy Racks são totalmente personalizáveis e estão disponíveis numa série de alturas, larguras e profundidades, que vão desde unidades de 24U a 48U, até larguras de 600 mm e 800 mm e variações de profundidade de 800 mm a 1200 mm. A gama diversificada inclui também sistemas de bastidores com ou sem lados; bem como uma opção disponível para entrega fácil em centros com desafios de implementação, como restrições de espaço ou de altura. Os Easy Racks são fáceis de escolher, instalar e aceder com outros componentes, incluindo a série de PDUs Easy Rack, recentemente lançada e repleta de funcionalidades. Além disso, os Easy Racks são totalmente compatíveis com o software de gestão de TI EcoStruxure aberto, interoperável e independente da Schneider Electric, que permite a monitorização remota da infraestrutura de TI no local e distribuída a partir de qualquer lugar, a qualquer momento, através de qualquer dispositivo.