Utilisation de l'énergie/efficacité énergétique

APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V (SURT1000RMXLI)

Load Efficiency
25% 80.4%
50% 86.4%
75% 88.3%
100% 89.1%
Suivez la ligne du diagramme ci-dessus pour connaître l'efficacité de la charge souhaitée
Courbe conforme aux mesures d'efficacité. Toutes les mesures ont été effectuées en mode d'exploitation normal, dans des conditions environnementales typiques, avec une entrée électrique nominale et une charge résistive en sortie.