Uso/ Eficiência Energética

APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V (SURT1000RMXLI)

Load Efficiency
25% 80.4%
50% 86.4%
75% 88.3%
100% 89.1%
Deslize o mouse sobre a linha do gráfico acima para ver a eficiência com a carga desejada
Adequação da curva a dados eficazes de medição. Todas as medidas tomadas no modo de funcionamento normal, em condições ambientais típicos, com entrada eléctrica nominal e saída de carga resistiva.