Uso/ Eficiência Energética

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V (SRT8KRMXLI)

Load Efficiency
25% 93.3%
50% 94.8%
75% 95.0%
100% 94.8%
Deslize o mouse sobre a linha do gráfico acima para ver a eficiência com a carga desejada
Ajuste de curvas a partir de dados mensurados conforme o Método de teste do programa ENERGY STAR para fornecimentos de energia ininterrupta. Todas as medições foram feitas em modo(s) normal(ais), em condições ambientais típicas, com entrada de 230V e 50Hz e saída de carga resistiva equilibrada (FP = 1,0).