Nasze marki

Tekst domyślny
Ulepszenia zabezpieczeń
Karta zarządzania sieciowego firmy APC zawiera zmodyfikowane funkcje zabezpieczeń, które pozwalają spełnić nowe wymagania dla urządzeń podłączanych do Internetu.

Bezpieczny Internet rzeczy

Nowe przepisy dotyczące urządzeń podłączanych do Internetu wymagają zastosowania bardziej rygorystycznych zabezpieczeń. Zmiany mające na celu poprawę zabezpieczeń są dostępne w ramach aktualizacji oprogramowania sprzętowego do kart zarządzania sieciowego Network Management Card 2 firmy APC w wersji 6.8.0 i nowszej.
Uzyskaj więcej informacji
Tekst domyślny

Większe bezpieczeństwo — co się zmieniło?

Tekst domyślny

Zabezpieczono interfejsy

Aktywowane są jedynie protokoły HTTPS i SSH oraz lokalny port konsoli. Niektóre interfejsy wymagają utworzenia skojarzonych poświadczeń uwierzytelniania, aby umożliwić ich aktywację.
Tekst domyślny
Kolejna generacja
Karta zarządzania sieciowego Network Management Card 3, odświeżona dzięki najnowocześniejszym technologiom i nowym funkcjom, jest już dostępna i jest wydajniejsza niż kiedykolwiek wcześniej
Kup teraz

Funkcje nowej generacji

Tekst domyślny

Większe bezpieczeństwo

Nowe zaawansowane funkcje zabezpieczeń zapewniające bezpieczeństwo danych poufnych dzięki najnowszym rozwiązaniom z zakresu zachowania zgodności z przepisami
Tekst domyślny

Wysoka wydajność

Nowy procesor i połączenie Ethernet 1 Gb
Tekst domyślny

Duża ilość pamięci

Więcej miejsca w pamięci na przechowywanie dodatkowych rejestrów zdarzeń i rejestrów danych

Jakość doświadczeń

Karta zarządzania sieciowego Network Management Card 3 firmy APC to łatwe w użyciu, niezawodne rozwiązanie do zdalnego zarządzania.
  • Konsola Micro USB
  • Pamięć umożliwiająca zapisanie 100 rejestrów zdarzeń oraz rejestrów danych
  • Obsługa fabrycznie załadowanego języka
  • Uwierzytelnianie poczty e-mail przekazywanej za pomocą protokołu SMTP, z wykorzystaniem najnowszych standardów
Cechy i korzyści
Tekst domyślny

W jakim zakresie dostępne jest wsparcie dla wycofanych z użycia kart zarządzania sieciowego Network Management Card 2?

Data planowanego zakończenia sprzedaży kart zarządzania sieciowego 2. generacji to grudzień 2020 r. Producent przewiduje dodatkowy rok wsparcia, które będzie obejmowało aktualizacje oprogramowania sprzętowego z dodatkowymi zmianami w zabezpieczeniach.
Więcej informacji na temat wsparcia produktowego można znaleźć w dokumencie „Polityka dotycząca produktów wycofanych z użycia”.

Polityka dotycząca produktów wycofanych z użycia

Zgodne urządzenia

Która karta zarządzania sieciowego jest zgodna z posiadanym urządzeniem?
Tabela zgodności zawiera zestawienie kompatybilnych zasilaczy UPS i kart zarządzania sieciowego z podziałem na modele.

Dowiedz się więcej

W zależności od modelu zasilacza UPS karta zarządzania sieciowego jest wbudowana lub zainstalowana fabrycznie w chwili zakupu. Zapoznaj się z harmonogramem procesu przejścia i upewnij się, że posiadany model zawiera uaktualnioną wersję karty.

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat procesu przejścia
SmartUPS

W jaki sposób można uzyskać informacje na temat karty zainstalowanej w posiadanym urządzeniu?

Podczas logowania, w górnej części interfejsu, widoczna jest informacja dotycząca rodzaju zainstalowanej karty. Zasilacz Smart-UPS z pakietem karty zarządzania sieciowego również jasno określa typ posiadanej karty.

Pytania?

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
Skontaktuj się z nami

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!