Nürburgring i Micro Data Center. Co edge computing ma wspólnego z Formułą 1?

Ostatnie kilka tygodni spędziłem w ustronnym miejscu bez dostępu do transmisji sportowych na żywo. Wykorzystałem ten czas na obejrzenie archiwalnych relacji wydarzeń jednego z moich ulubionych sportów: wyścigów samochodowych Formuły 1. Podczas oglądania wyścigów uświadomiłem sobie, że wygrana zależy nie tylko od świetnego kierowcy, ale również od wysokiej jakości pracy zespołowej i partnerstwa. Ta sama zasada obowiązuje w trakcie wdrażania efektywnego obiektu edge computing: micro data center.
Zanim pomyślisz, że oszalałem, pozwól mi to wyjaśnić.
Wygrana wymaga wydajności i pracy zespołowej
We współczesnych wyścigach Formuły 1 (i tak naprawdę we wszystkie profesjonalnych sportach samochodowych) stosuje się technologie rodem z NASA. Pomagają one uzyskiwać optymalne osiągi samochodu, jak również monitorować jego status w czasie rzeczywistym przy prędkości ponad 300 km/h. W każdym pojeździe działa micro data center, które monitoruje wszelkiego typu zmienne i gromadzi dane.
Efektywne wykorzystanie tych danych, podobnie jak wygrana w wyścigach, wymaga również sprawnej pracy zespołowej i partnerstwa. Zespoły wyścigowe współpracują z producentami i opracowują niestandardowe projekty części, aby uzyskać na przykład oponę, która wytrzyma odrobinę dłużej lub nieco bardziej elastyczny system zawieszenia.
Ekipy mechaników długimi godzinami dopracowują koordynację działań, która pozwoli zaoszczędzić cenne sekundy podczas wymiany opon i tankowania w pit stopie. Sukces zależy od pełnego zrozumienia roli pełnionej przez każdego członka zespołu oraz wykonywanych przez niego czynności i pozwala uniknąć pomyłek oraz opóźnień w dniu wyścigu.
Eksplozja edge
Jest to proces podobny do metod stosowanych obecnie przez firmy do efektywnego budowania micro data center dla edge computing . Po pierwsze, wymaga on szybkiego wdrażania. Jesteśmy świadkami eksplozji technologii edge: według IHS do 2025 r. będziemy mieli do czynienia z ponad 75 miliardami połączonych urządzeń, które będą skoncentrowane na obrzeżach sieci, gdzie, jak przewiduje Gartner, do 2025 r. będzie przetwarzanych, zarządzanych i konsumowanych 75% danych. W 2018 r. liczba ta wynosiła 10%.
To zjawisko jest efektem wdrażania przez firmy technologii transformacji cyfrowej, a zwłaszcza aplikacji Internetu Rzeczy, który generuje ogromną ilość danych z urządzeń i czujników na obrzeżach sieci. Firmy muszą znaleźć skuteczne sposoby przetwarzania i wykorzystywania tych danych. Krótko mówiąc, muszą wdrażać obiekty micro data center typu edge - i to dużą ich liczbę.
Elementy zwycięskiej formuły edge
Zbudowanie serii centrum danych typu edge, które zapewnią wysoki poziom wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa wymaga wdrożenia wielu elementów, które mają sporo wspólnego z wyścigami Formuły 1.
Po pierwsze, potrzebujesz ekosystemu partnerów, którzy dostarczą wszystkie wymagane komponenty i zapewnią ich właściwą integrację, a której efektem będą szybsze i bardziej niezawodne wdrożenia edge. Na przykład APC by Schneider Electric dostarcza systemy zasilania i klimatyzacji precyzyjnej, a także obudowy odpowiednie dla większości środowisk edge. APC współpracuje z takimi firmami jak Cisco, której platforma HyperFlex, łączy funkcje przetwarzania danych, pamięci masowej i łączności sieciowej.
Drugim wymogiem jest skoncentrowanie się na integracji. Podobnie jak wszystkie elementy bolidu wyścigowego muszą współpracować ze sobą, tworząc „precyzyjnie dostrojoną maszynę”, tak samo muszą działać podzespoły micro data center typu edge. Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania edge pomogą zintegrować wszystkie elementy IT, ale ten sprzęt musi zostać następnie skonsolidowany z obsługującą go infrastrukturą zasilania i klimatyzacji precyzyjnej. I wszystkie te komponenty muszą zostać zainstalowane w szafie rack, która będzie działać w każdym środowisku edge: w sklepie detalicznym, w restauracji lub na zewnątrz pomieszczeń.
Schneider Electric dzięki wieloletniej, ścisłej współpracy z Cisco, zapewnia prawidłową integrację odpowiednich komponentów i bezproblemową oraz niezawodną ich współpracę. Bliska współpraca pomiędzy obiema firmami gwarantuje również krótki czas dostawy w dowolne, wymagane przez klienta miejsce, a także fabryczny montaż na zamówienie, co skraca czas wdrożenia i pozwala korzystać z prostoty powtarzalnych rozwiązań w wielu lokalizacjach.
Takie data center typu edge może być wyposażone w rozwiązania do zdalnego monitorowania, które zagwarantują prawidłowe działanie infrastruktury.
I w tym aspekcie obiekty micro center data nie różnią się wiele od pojazdu Formuły 1. Zespoły wyścigowe mogą nie tylko monitorować samochód, ale również w razie potrzeby zarządzać jego osiągami. Na przykład, zespoły Formuły 1 mogą w ciągu roku użyć określoną liczbę silników rocznie. Wymiana silnika powoduje utratę cennych punktów. Dlatego często korzystają z możliwości zdalnego zarządzania silnikiem i obniżają jego moc, gdy pod koniec wyścigu staje się oczywiste, że kierowca nie będzie w stanie znacząco poprawić swojej pozycji w rankingu. W ten sposób zapobiegają daremnym próbom wyciśnięcia z silnika maksymalnego potencjału, które mogą skończyć się jego uszkodzeniem i udaremnieniem długoterminowych planów ekipy.
Analogicznie takie narzędzia, jak EcoStruxure IT Schneider Electric umożliwiają monitorowanie środowisk edge i gromadzenie informacji wykorzystywanych w konserwacji predykcyjnej. Takie dane informują użytkownika o komponentach zagrożonych awarią i pozwalają rozwiązać problem zanim spowoduje on przestój obiektu.
Owoce partnerstwa z Cisco
Współpraca z Cisco umożliwia sprawne dostarczanie naszym klientom niezawodnych rozwiązań dla centrum danych edge. Nowe rozwiązania, takie jak obudowy micro data center 6U do montażu na ścianie oraz integracja pomiędzy platformą Cisco HyperFlex , a aplikacją PowerChute Network Shutdown, zapewniają niezawodność i odporność rozwiązań edge.
Innym obszarem, w którym partnerstwo przynosi klientom wymierną wartość, jest bezpieczny proces wysyłki i dostawy rozwiązań. APC opracowała linię opakowań do obudów odpornych na wstrząsy, która usprawnia wdrożenie i zapobiega uszkodzeniu części. To rozwiązanie zostało zatwierdzone przez Cisco jako zgodne z ofertą rozwiązań UCS.
To kolejny przykład efektywnej pracy zespołowej, której wynikiem jest rozwiązanie umożliwiające bezpieczne i szybkie dostarczanie kompletnych rozwiązań dla micro data center w każde pożądane miejsce. Aby dowiedzieć się więcej na temat fabrycznie integrowanych rozwiązań, odwiedź stronę z zasobami dla micro data center.