Miniaturowe centra przetwarzania danych EcoStruxure™ to kompletne rozwiązania IT łączące w sobie zasilanie, chłodzenie, bezpieczeństwo i monitorowanie w zamkniętym systemie szaf. Mniejsza powierzchnia pozwala na elastyczną instalację, a Local Edge Configurator upraszcza wdrożenie, pomagając w szybkiej optymalizacji rozwiązań edge computing. Użytkownicy, wspierani przez oprogramowanie i usługi EcoStruxure IT, mogą zdalnie monitorować i zarządzać systemem podejmując bardziej świadome decyzje.
Miniaturowe centra przetwarzania danych — korzyści
Optymalizacja
Skróć czas dzięki szybszym wdrożeniom i przetestowanym projektom referencyjnym. Konfigurator LEC (Local Edge Configuration) ułatwia wybór i wdrożenie, a globalny system dystrybucji umożliwia skrócenie czasu oczekiwania.
Elastyczność
Miniaturowe centra przetwarzania danych można zaadaptować do indywidualnych potrzeb; możliwość montażu na ścianie, wzmocnione i dźwiękoszczelne opcje umożliwiają instalowanie urządzenia w dowolnym miejscu, w którym jest to potrzebne.
Prostota
Zestandaryzowane, powtarzalne projekty są dostarczane po wstępnym skonfigurowaniu, przetestowaniu i zintegrowaniu, w celu zapewnienia bezproblemowego wdrożenia.
Bezpieczeństwo
Zdalne monitorowanie i zarządzanie zwiększa cyberbezpieczeństwo, ograniczając zagrożenia dla bezpieczeństwa fizycznego.
Integracja
W pełni zintegrowana konstrukcja typu all-in-one, pozwala miniaturowym centrom przetwarzania danych zapewnić niezawodność, której oczekuje się od produktów APC i Schneider Electric.
Ekonomiczność
Nasza działająca w chmurze platforma EcoStruxure IT zapewnia zdalne monitorowanie i zarządzanie wszystkimi zasobami IT, eliminując potrzebę wysyłania pracowników i serwisu na miejsce instalacji.