Nasze marki

Idealne rozwiązanie dla środowisk o następujących cechach:

Tekst domyślny

Umiarkowane zapylenie

Tekst domyślny

Brak zagrożenia wilgocią

Tekst domyślny

Łagodne lub umiarkowane zmiany temperatury

Tekst domyślny

Obawy dotyczące hałasu

Tekst domyślny

Miniaturowe centrum przetwarzania danych EcoStruxure Micro Data Center

Nasze miniaturowe centra przetwarzania danych EcoStruxure Micro Data Center z serii C charakteryzuje duża łatwość konfiguracji, a przy tym oferują szeroką gamę opcji, które można dostosować do Twoich potrzeb.

Proste w obsłudze miniaturowe centrum przetwarzania danych Easy Micro Data Center

Nasze proste w obsłudze miniaturowe centra przetwarzania danych Easy Micro Data Center z serii C zostały stworzone z myślą o klientach dbających o koszty, bez konieczności rezygnacji z niezawodności, z opcjami skupionymi na szybkim wyborze i szybkiej konfiguracji.

Projekty referencyjne z naszymi partnerami z IT Alliance

Projekty referencyjne bez IT

Decyzja o zakupie podjęta?

Pomożemy Ci zaprojektować rozwiązanie oparte na serii C.
Kontakt z działem sprzedaży

Zyskaj pewność i prostotę

Fizyczne zabezpieczenie

Chroń krytyczne zasoby IT przed powodującymi przestoje szkodliwymi wypadkami i incydentami środowiskowymi. Zapewnij cyberbezpieczeństwo na poziomie urządzeń dzięki opcjonalnym ultrabezpiecznym obudowom oraz zdalnemu monitorowaniu i sterowaniu.

Proste wdrożenie

Ogranicz kłopoty i szybciej wprowadzaj rozwiązania brzegowe oraz zweryfikowane projekty referencyjne. Skorzystaj z innowacyjnych, najlepszych w swojej klasie narzędzi do projektowania, które upraszczają konfigurację i wdrożenie. Zyskaj poczucie bezpieczeństwa dzięki współpracy z naszymi wiodącymi partnerami w dziedzinie technologii IT.

Możliwość zdalnego zarządzania

Zmniejsz liczbę kosztownych wezwań serwisowych i konieczność zatrudniania pracowników IT na miejscu. Wybierz EcoStruxure IT — naszą chmurową platformę, która zapewnia całodobową, bezpieczną i zdalną widoczność wszystkich Twoich miniaturowych centrów danych.

Nasz program partnerski stwarza nowe możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!