

Roczne rozszerzenie gwarancji fabrycznej lub istniejącego kontraktu serwisowego do reakcji w czasie 4 godzin 7x24, dla urządzeń, od 41 do 150 kVA
WUPG4HR-UG-02
Specyfikacje
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
---|
Typ produktu lub komponentu | Maintenance |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Gwarancja | 18 months |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.