

Usługa rozruchu 5x8 (1) zasilacza UPS Symmetra dla ramy 80 lub 100 i (1) modułu PDU
WSTRTUP-PX-31
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni |
---|
Typ produktu lub komponentu | Installation & commissioning & startup |
---|---|
czas trwania | 270 min |
CPQ Service Type | Additional Services |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Gwarancja | 18 months |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.