

(1) dodatkowa konserwacja zapobiegawcza w miejscu instalacji, jedna wizyta w ramach kontraktu, dla (1) zasilacza UPS EPS 8000, 1000 kVA
WPMV-E8-10
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni |
---|
Typ produktu lub komponentu | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Addnl PM Visit UPS |
---|
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
---|
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Waga opakowania 1 | 0,01 kg |
Gwarancja | 18 months |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.