

Wydłużenie 2 lata gwarancji z naprawą w miejscu instalacji na (1) zasilacz UPS Galaxy VM od 200 do 226 kVA w konfiguracji pojedynczej lub równoległej
WOE2YR-VM-25
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni |
---|
Typ produktu lub komponentu | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | OnSite Warr Ext/2 yr |
---|
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Waga opakowania 1 | 0,01 kg |
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.